??
CAD model selection
K0685.212X14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0685 - Crank handles straight similar to DIN 469
Bill of material
K0685.212X14
BESTKIPP
Order No.
K0685.212X14
FORM
Form
D
AUSF
version
with revolving handle
R
Line
1
A
Length
125 mm
D1
diameter
34 mm
H
Length
120 mm
H1
height
80 mm
H2
height
34 mm
H3
height
40 mm
SW
width across flats
14 +0,3
GEW
Approx. weight
0.5332 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100842
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions